Véhicules à grande vitesse

Pour des distances moyennes de plusieurs centaines de kilomètres, voire plus, les trains à grande vitesse offrent une alternative intéressante et conviviale aux avions et aux voitures. Dans la plupart des cas, les trains desservent directement le centre des villes, ce qui évite les pertes de temps induites par les transferts en navette ou par les problèmes de circulation dense ainsi que les difficultés de stationnement.

Atteindre de très hautes vitesses tout en conservant des intervalles de maintenance très espacés figurent parmi les exigences type des trains à grande vitesse.

Dans la plupart des cas, des roulements à rouleaux coniques ou cylindriques sont utilisés. Du fait de la grande vitesse, ces roulements sont équipés de joints à chicane. SKF propose également une offre unique comprenant des boîtes d'essieux ferroviaires, des capteurs AXLETRONIC, des systèmes de maintenance conditionnelle de bogies et des systèmes de lubrification de flasques de roue ainsi qu'un support technique incluant des options de remise à neuf.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo