Locomotives et voitures

Les locomotives électriques et diesel constituent les machines-clés de tous les opérateurs ferroviaires pour tirer les trains de marchandises et de voyageurs et sont même utilisées par certains pour le transport à grande vitesse.


Pour le transport des voyageurs, de plus en plus d’automotrices électriques et diesel sont couramment utilisées, aussi bien pour les longues que les courtes distances, en particulier lorsque des trains plus courts à des intervalles rapprochés sont nécessaires.


Les transports ferroviaires en commun apparaissent comme une alternative aux rues bondées dans les villes et les banlieues et occupent une place de plus en plus importante. Des véhicules de type trains de banlieue, métros et véhicules légers sur rail circulent dans le monde entier.


SKF joue un rôle actif dans le développement de nombreux types de boîtes d'essieux pour différents bogies et dans la recherche de solutions aux différents défis inhérents. Les principales demandes portent sur une fiabilité et une sécurité accrues, ainsi que sur un encombrement réduit permettant d'atteindre les objectifs de réduction de poids. SKF propose par ailleurs des solutions complètes intégrant la surveillance de paramètres de fonctionnement clés comme la vitesse, la position, la température, les vibrations etc.

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo