Fitness

L'essor du roller dans les années 90 a suscité le développement du patinage de randonnée ou patinage « fitness », pratiqué juste pour garder la forme. Ce type de patinage regroupe un large éventail de patineurs qui n'utilisent évidemment pas tous le même type de patins et ont donc besoin de roulements spécifiques.

Le patinage de loisirs

Le patinage de loisirs se pratique en groupe ou en famille pour le plaisir. Les rollers à quatre roues sont les patins les plus utilisés pour ce type de patinage.

Le patinage urbain

Le patinage en milieu urbain se pratique avec des patins à quatre roues dotés d'un châssis court, qui garantit une plus grande mobilité en ville et dans les rues. SKF propose à cet effet les roulements FUNglider, qui assurent un excellent roulage, sans chocs.

Patinage fitness intensif

Le patinage fitness intensif s'apparente à une discipline sportive. Il nécessite donc des patins plus stables et plus rapides munis de quatre ou cinq roues montées sur des châssis longs. SKF propose à cet effet les roulements SPEEDtrainer, qui offrent un excellent roulage.

Solutions

SKF logo