Montage et démontage des roulements dans les patins

Instructions de montage

Les instructions suivantes se réfèrent aux rollers, aux quads, aux skateboards et trottinettes. Chaque roue de patin est équipée de deux roulements séparés par une entretoise. Quelles que soient la forme et la taille de l'entretoise, les roulements se montent de la même façon.

Instructions de démontage

Les roulements doivent être enlevés avec précaution pour éviter de les endommager ou de les salir. Il convient de les démonter dans les cas suivants :

  • Remplacement ou changement des roues usées
  • Remplacement lorsque les roues sont bloquées ou tournent mal
  • Relubrification des roulements
  • Nettoyage des roulements.

Remarques importantes : les roues des rollers, des skateboards ou des quads ne sont pas conçues pour être enlevées facilement. Si vous les démontez sans prendre les précautions nécessaires, vous risquez d'endommager les pistes des roulements. Pour un démontage correct, SKF vous conseille d'utiliser une presse à roulements (voir illustration). Si vous ne disposez pas d'une telle presse, la seule façon d'enlever les roulements est d'utiliser un outil muni d'un crochet à l'une de ses extrémités (voir illustration).

Voici deux exemples proposés pour des diamètres d'axe différents.

Axe de 6 mm de diamètre :

  • Appuyez sur l'entretoise
  • Cela fera sortir le roulement situé du côté opposé
  • Enlevez l'entretoise
  • Saisissez le diamètre intérieur avec le crochet et enlevez le second roulement.

Axe de 8 mm de diamètre :

  • Saisissez le diamètre intérieur d'un roulement avec le crochet et enlevez-le
  • L'entretoise s'enlève facilement, saisissez le diamètre intérieur du second roulement avec le crochet et enlevez-le
SKF logo