Compétition

Depuis le lancement des patins à roulettes traditionnels à roues en bois jusqu'à l'avènement du patinage de vitesse en ligne, les compétitions ont toujours constitué l'occasion idéale de tester de nouveaux équipements et de nouvelles technologies. Plusieurs événements d'importance comme la Roller World cup, les coupes et les championnats nationaux et bien d'autres épreuves encore sont organisés un peu partout sur la planète. De nombreuses épreuves se disputent dans le monde entier :

  • Épreuves sur piste - en salle ou en plein air - de 300 à 10 000 m
  • Marathons sur routes - 42 km ou plus
  • Descente
  • Épreuves urbaines

Solutions

SKF logo