Skateboards

Les skateboards sont nés à la fin des années 60, imaginés par des surfeurs californiens qui souhaitaient pouvoir s'entraîner sur route et dans les rues. Au début des années 70, SKF avait ainsi mis au point un skateboard complet commercialisé sur le marché allemand. Notre intérêt pour cette discipline remonte à cette époque. Aujourd'hui, la pratique du skateboard dans les rues est de plus en plus limitée et les meilleurs endroits pour patiner sont désormais les nombreux skateparks qui ont fleuri dans la plupart des villes au cours de ces 20 dernières années.

Les amateurs de skate sont de grands consommateurs de roulements en raison des chocs, des chutes et des conditions d'utilisation particulièrement difficiles !

Pour ces personnes, SKF propose deux solutions différentes : La solution pour pratique régulière et la solution de compétition.

SKF logo