FREEstyler de SKF

Un jeu de roulements FREEstyler de SKF comprend 8 roulements 608 haute qualité pour skateboard.

Les roulements FREEstyler de SKF sont conçus pour les personnes qui pratiquent le skateboard de manière intense et régulière. Ces roulements offrent un très bon roulage et un excellent comportement sous charges. Ils s'adaptent sur toutes les roues à moyeu de taille 608, à l'aide des entretoises appropriées. Les roulements FREEstyler de SKF sont graissés et ne requièrent aucun entretien.

  • Très bon roulage : remplissage de graisse pour faible frottement
  • Protection optimale contre la poussière et les projections d'eau : joint rouge sans contact d'un côté et flasque métallique de l'autre
  • Excellente robustesse : fabriqué à partir de l'acier au chrome SKF le plus propre au monde
  • ISO5/ABEC5 : normes haute précision de SKF.
SKF logo