Couple de frottement et étanchéité

La vitesse de rotation des roulements est limitée par la température de fonctionnement maximale admissible. Les types de roulements à faible frottement donnent lieu à un dégagement de chaleur peu important et conviennent donc mieux aux vitesses de rotation élevées.

Les roulements à billes permettent d'atteindre les vitesses les plus élevées sous charge radiale. Ceci est particulièrement vrai avec les roulements à billes haute précision dotés d'éléments roulants en céramique.


Joints intégraux

Le choix du joint est un élément essentiel pour optimiser les performances du roulement. SKF fournit des roulements équipés de :

  • Flasques
  • Joints à faible frottement
  • Joints à frottement

Ces joints peuvent constituer une solution économique et compacte pour de nombreuses applications, notamment les roulements à billes.

Tous les roulements avec joints intégrés de chaque côté sont garnis avec une graisse de qualité et en quantité adaptées.

Solutions

SKF logo