SPEEDtrainer de SKF

Le jeu de roulements SPEEDtrainer de SKF est disponible en deux versions : 16 ou 20 roulements 608 pour l'entraînement.

Les roulements SPEEDtrainer sont conçus pour offrir un très bon roulage et une protection efficace. Ils conviennent ainsi parfaitement aux entraînements de vitesse et aux longues randonnées. Ils s'adaptent sur toutes les roues à moyeu de taille 608, à l'aide des entretoises appropriées. Les roulements SPEEDtrainer de SKF sont graissés et peuvent être entretenus.

  • Très bonne capacité de roulage : graisse haute vitesse et jeu interne spécial
  • Protection efficace : joint sans contact noir d'un côté et flasque métallique de l'autre
  • Excellente robustesse : fabriqué à partir de l'acier au chrome SKF le plus propre au monde
  • Avec entretien : le joint noir peut être démonté pour relubrification
  • ISO5/ABEC5 : normes haute précision de SKF.
SKF logo