Bruit et vibrations

Dans certaines applications, le silence de fonctionnement peut constituer un critère important et influencer le choix du roulement. Les roulements à billes SKF sont produits spécialement pour ce type d'applications.


Un roulement à billes ne produit généralement pas de bruit par lui-même. Ce qui est perçu comme un « bruit de roulement » est en fait l’effet audible des vibrations générées directement ou indirectement par le roulement sur la structure adjacente. C’est la raison pour laquelle les problèmes de bruit peuvent la plupart du temps être considérés comme des problèmes de vibrations qui concernent toute l’application.

Solutions

SKF logo