FUNglider de SKF

Un jeu de roulements FUNglider de SKF comprend 16 roulements 608 haute qualité pour le patinage fitness.

Les roulements FUNglider sont conçus pour les personnes qui patinent régulièrement dans les rues ou sur les pistes cyclables. Ils sont confortables, silencieux et assurent un patinage sans à-coups. Ils offriront leurs performances optimales après 5 heures de patinage. Ils s'adaptent sur toutes les roues à moyeu de taille 608, à l'aide des entretoises appropriées. Les roulements FUNglider de SKF sont graissés et ne requièrent aucun entretien.

  • Sans à-coups et confortables : graisse pour faible frottement et fonctionnement silencieux
  • Protection optimale : joint sans contact en caoutchouc rouge d'un côté et flasque métallique de l'autre
  • Excellente robustesse : fabriqué à partir de l'acier au chrome SKF le plus propre au monde
  • ISO5/ABEC5 : normes haute précision de SKF.
SKF logo