SPEEDracer de SKF

Un jeu de roulements SPEEDracer de SKF comprend 20 mini-roulements haute qualité pour la compétition.

Les mini-roulements SPEEDracer sont conçus pour les sportifs qui ne veulent faire aucun compromis entre vitesse et légèreté. Ils s'adaptent sur toutes les roues à moyeu pour mini-roulements et entretoises appropriées. Ils peuvent également être montés sur les roues standard à l'aide d'adaptateurs.

Les mini-roulements SPEEDracer de SKF sont spécialement destinés à la compétition. Pour préserver leurs performances, il convient de les relubrifier régulièrement avec de l'huile Speed Master de SKF.

  • Roulements les plus rapides : grâce à l'huile Speed Master de SKF et à un jeu interne spécial
  • Roulements les plus légers : poids inférieur de 70% à celui des roulements 608
  • Maintenance facile : ouverts d'un côté
  • ISO5/ABEC 5 : normes haute précision de SKF
SKF logo