SPEEDskater de SKF

Un jeu de roulements SPEEDskater de SKF comprend 20 roulements 608 haute qualité pour compétition.

Les roulements SPEEDskater de SKF sont conçus pour les sportifs qui refusent tout compromis entre puissance et robustesse. Ils s'adaptent sur toutes les roues à moyeu de taille 608 pour compétition, à l'aide des entretoises appropriées. Les roulements SPEEDskater de SKF doivent être relubrifiés régulièrement avec de l'huile Speed Master de SKF.

  • Roulage de niveau compétition : lubrification avec de l'huile haute vitesse et jeu interne spécial
  • Excellente robustesse : 608 fabriqué à partir de l'acier au chrome SKF le plus propre au monde
  • Maintenance facile : ouverts d'un côté
  • ISO5/ABEC 5 : normes haute précision de SKF.
SKF logo