STUNTmaster de SKF

Un jeu de roulements STUNTmaster de SKF comprend 16 roulements 608 haute qualité pour patinage acrobatique.

Les roulements STUNTmaster sont conçus pour les amateurs de patinage acrobatique. Sauts, grinds, chocs ? Les roulements STUNTmaster de SKF y résisteront ! Ils offriront leur capacité de roulage optimale après 10 heures d'utilisation. Ces roulements s'adaptent sur toutes les roues à moyeu de taille 608, à l'aide des entretoises appropriées.

  • Grande résistance aux chocs : acier au chrome SKF le plus propre au monde et cage renforcée par de la fibre de verre
  • Confort extrême pour les sauts et les cascades : graisse spécifique avec additifs pour pressions extrêmes
  • Protection optimale : joint sans contact en caoutchouc vert d'un côté et flasque métallique de l'autre
  • ISO5/ABEC5 : normes haute précision de SKF.
SKF logo