Joints de queue de soupape SKF

Joint de queue de soupape SKF
Les joints de queue de soupape sont des dispositifs conçus pour permettre à une petite quantité d'huile de passer à travers leurs lèvres (dosage d'huile) pour lubrifier l'interface entre la queue de soupape et le guide de soupape d'un moteur.

Si une quantité excessive d'huile passe à travers les lèvres du joint, les émissions s'accentuent et du coke s'accumule sur la soupape pouvant ainsi engendrer une perte de puissance, voire une panne du moteur. Si une quantité insuffisante d'huile passe à travers les lèvres du joint, la soupape ne reçoit pas assez de lubrifiant. Dans ces conditions, la soupape s'usera et finira par se gripper. Le dosage idéal se trouve entre ces deux extrêmes.

Les joints de queue de soupape haute pression de SKF sont conçus et testés pour une pression maximale de 12 bars qui élimine pratiquement entièrement les ouvertures des lèvres pendant le fonctionnement et minimise les émissions de gaz.
SKF logo