Arbre de transmission

Chaque camion est équipé d'un ensemble standard, l'arbre de transmission, qui fait le lien entre la transmission et l'essieu moteur.

Les roulements pour joints de cardan SKF satisfont aux exigences spéciales relatives aux charges élevées et aux conditions de fonctionnement difficiles sur de longues distances ainsi qu'à la conduite hors route.

La conception optimisée en termes de fonctionnement ainsi que de qualité de fabrication des roulements pour joints de cardan SKF constitue un avantage pour toutes les parties concernées.
La société exploitant le véhicule en tire les avantages suivants :
  • réduction des coûts de maintenance,
  • durée de service d'au moins un million de kilomètres (600,000 miles)

Le fabricant de l'arbre de transmission gagne un avantage concurrentiel décisif :
  • une fabrication plus rentable car le roulement pour joint de cardan peut être conçu et fabriqué sans trous, conduites ni raccords de relubrification,
  • une possibilité d'offrir aux clients des périodes de garantie plus longues grâce à la fiabilité et la longévité en fonctionnement.

Les roulements pour joints de cardan sont disponibles avec des diamètres extérieurs de 38 à 68 mm.

SKF logo