Roulements pour joints de cardan SKF

Roulement pour joints de cardan SKF
En alliant ce qui se fait de mieux en matière de roulements, de joints et de graisses, les roulements pour joints de cardan SKF offrent une plus grande fiabilité et un impact réduit sur l'environnement pour les grands constructeurs de camions et de remorques.

Les roulements pour joints de cardan présentent deux principaux avantages dans les véhicules utilitaires : Le concept sans maintenance est à la fois économique et extrêmement respectueux de l'environnement. Du point de vue des coûts, l'absence de maintenance implique qu'environ 60 intervalles d'inspection peuvent être évités sur toute la durée de service d'un million de kilomètres. En outre, la relubrification et les activités de nettoyage correspondantes à l'atelier font partie du passé. Il en est de même pour les arrêts-machine nécessaires pour le regraissage des arbres de transmission.
SKF logo