Roulements à rouleaux coniques éco-énergétiques SKF

TRB E2
Roulement à rouleaux coniques éco-énergétique SKF
SKF a mis au point un nouveau modèle de roulement à rouleaux coniques qui offre la possibilité de réduire le frottement d'au moins 30 %. SKF met ainsi une nouvelle option à la disposition de ses clients pour atteindre leurs objectifs d'une manière durable, économe en énergie et rentable.
Principaux avantages des roulements à rouleaux coniques éco-énergétiques :
  • Le frottement est réduit d'au moins 30 %, ce qui implique une réduction de la consommation en énergie des roulements
  • Les températures plus faibles du roulement améliorent les conditions de lubrification
  • La réduction du poids permet de réduire l'inertie ainsi que le risque de dérapage et de grippage
  • La réduction du frottement permet un fonctionnement à des vitesses beaucoup plus élevées
  • Possibilité d'échange avec les roulements à rouleaux coniques standard
SKF logo