Transmission

Transmission
Des besoins considérables pèsent sur les conceptions de boîtes de vitesses en matière de développement continu et d'innovation. SKF est engagé dans ces développements et continuera à y contribuer avec des solutions innovantes. Nous pouvons vous aider à :
  • Réduire le frottement
    Le succès à venir dans la conception de transmissions dépend de votre capacité à proposer aux clients des produits et des solutions éco-énergétiques. Pour ce faire, il est indispensable de choisir un fournisseur qui partage votre engagement pour la réduction du frottement, entre autres. La réduction du frottement implique une baisse des températures de fonctionnement, un vieillissement moins important du lubrifiant et, par conséquent, la possibilité d'augmenter les vitesses et les couples. En alliant nos connaissances techniques en termes de roulements, de dispositifs d'étanchéité et de lubrification, nous pouvons vous aider à réduire le frottement, les dimensions, ajuster les vitesses et choisir les matériaux, ainsi que pour la lubrification.
  • Réduire le coût total
    Comme dans la plupart de nos activités, la réduction du coût total est l'une de nos préoccupations majeures. Pour vos clients, le coût d'achat est une chose, mais le coût d'exploitation au kilomètre en est une autre bien plus importante. SKF propose des produits qui permettent des retours sur investissement rapides grâce au prolongement de la durée de vie, à la réduction du besoin de maintenance et à des intervalles d'entretien plus longs. Notre compétence technique nous permet de réduire la taille des roulements ainsi que leur poids. Cela permet de réduire les coûts et d'augmenter la puissance/le couple des transmissions tout en conservant les mêmes dimensions.

Solutions

SKF logo