Roulements à rouleaux coniques SKF, suffixe « CL7C »

Ces roulements haute performance, suffixe de désignation SKF « CL7C », constituent une excellente solution pour les applications nécessitant une rigidité élevée, un faible frottement et de grandes vitesses, ainsi qu'en cas de lubrification limite. Leur précharge élevée assure une fixation axiale précise tout au long de leur durée de vie, un facteur essentiel pour un engrènement optimal dans les montages de pignons.
SKF logo