Indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF

SKF a mis au point un appareil qui aide à repérer de manière précoce l'endommagement des roulements de roues de camions, remorques et bus. Les défaillances de roulements imminentes peuvent ainsi être détectées par ce système d'avertissement.
Les avantages de l'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF :
  • Les défaillances de roulements sont détectées bien avant d'en arriver à un arrêt imprévu
  • La prévention d'une panne évite des réparations coûteuses
  • Le système d'avertissement aide à réduire le risque de déport de la roue et augmente la sécurité de tous les conducteurs
  • Le roulement n'est pas remplacé avant le terme de sa durée de vie et une maintenance superflue peut être évitée (gestion de fin de vie)
  • L'application peut s'installer dans des systèmes de moyeux de roue existants, sans besoin de les remplacer.

Qu'est-ce que l'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF ?

Il s'agit d'un système permettant la détection précoce de l'endommagement d'un roulement de roue (écaillage des pistes) d'un camion. Il peut servir de système d'avertissement précoce pour empêcher les défaillances de roulement. L'utilisation de l'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF permet de réduire le risque de pannes imprévues dues à une défaillance de roulement, par exemple. Si le signal est contrôlé régulièrement, l'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF, utilisé correctement, permet de planifier bien à l'avance le prochain arrêt de maintenance du camion après indication d'un roulement endommagé.

Comment fonctionne-t-il ?

L'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF se monte sur le côté externe de la jante d'une roue de camion. Il surveille les vibrations et passe en mode d'alerte lorsqu'il détecte un certain type de vibration créé par l'écaillage d'une piste. À partir de ce moment, l'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF émet un signal d'avertissement (voyant clignotant rouge) lorsqu'il est activé. Vous trouverez des informations détaillées sur l'installation et l'activation de l'indicateur d'état de fonctionnement pour moyeu de roue SKF dans la section Instructions de montage.
SKF logo