Roulements de roue intégrés pour camions SKF

En vue de la concurrence de plus en plus rude dans le secteur du transport commercial, il est important pour les constructeurs de camions et les exploitants de parcs de véhicules de pouvoir compter sur une qualité maximale et un fonctionnement fiable. Après tout, leurs véhicules ne sont financièrement rentables que lorsqu'ils sont en fonctionnement. En d'autres termes, lorsqu'ils sont sur la route. Une activité de maintenance imprévue peut littéralement mettre des bâtons dans les roues de la société de transport.

Le roulement de roue intégré pour camions a été conçu spécialement par SKF pour répondre aux exigences strictes des véhicules utilitaires et pour s'accorder avec le cycle de vie du véhicule. Les roulements de roue intègrent différentes fonctions telles que le réglage, la lubrification et l'étanchéité. L'intégration d'une bague d'impulsions permet au roulement de s'adapter aux systèmes ABS satisfaisant aux exigences les plus récentes.

Truck hub units

SKF logo