Roulements à billes à contact oblique

Dans les roulements à billes à contact oblique, les pistes de roulement des bagues intérieure et extérieure sont décalées l'une par rapport à l'autre sur l'axe du roulement. Ainsi, elles peuvent supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales qui agissent en même temps.

La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact α correspond à l'angle entre la ligne d'action de la charge, qui joint les points de contact de la bille et les pistes de roulement dans un plan radial, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
SKF logo