Gestion de moteur

Le système de gestion de moteur (EMS) sert à contrôler la quantité de carburant injectée et à régler le calage de l'allumage. Le fonctionnement optimal de l'EMS garantit une puissance maximale du moteur avec des émissions d'échappement et une consommation de carburant minimales.L'EMS est constitué de capteurs pour l'air d'admission et la température du liquide de refroidissement, la pression absolue d'admission et la position du papillon, ainsi que des capteurs pour la vitesse du moteur et les signaux pour l'injection et l'étincelle d'allumage requises et un capteur pour des informations sur la teneur en oxygène dans l'échappement.