Signal de vitesse et kilométrage à l'aide d'un roulement instrumenté

Les roulements instrumentés SKF sont des composants mécatroniques qui tiennent à la fois des roulements et des capteurs.

Avantages
  • Optimisation de l'efficacité du moteur électrique
  • Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2
  • Réduction du niveau sonore grâce à la minimisation des impulsions de couple du moteur électrique
  • Réduction du temps de montage
  • Précision du dosage

Applications type

  • Systèmes de direction assistée électrique
  • Entraînement d'indicateur de vitesse
  • Moteurs de traction
  • Fournisseur de signal ABS
SKF logo