Roulements pour poussoir d'embrayage

Avec le développement du poussoir d'embrayage intégré, SKF offre aux fabricants de deux et trois roues une alternative aux montages de roulements classiques et les aide ainsi à réduire les temps de montage, les coûts et le poids.
Présentant une conception compacte et une goupille de poussée faisant partie intégrante du palier avec roulement rigide à billes, cette solution SKF intégrale permet d'obtenir un meilleur alignement perpendiculaire et donc toute une série d'avantages. Le roulement pour poussoir d'embrayage intégré fait partie de la gamme SKF croissante de solutions économiques permettant d'économiser du carburant.

Avantages
  • Intégration de différents composants
  • Amélioration de la durée de service et de la fiabilité
  • Diminution du frottement, du bruit et des vibrations
  • Réduction du poids et des coûts de montage
  • Conceptions plus compactes
SKF logo