Roulements éco-énergétiques SKF

De nos jours, l'un des plus importants objectifs est de réduire la consommation d'énergie de manière à préserver l'environnement. La réduction du frottement représente l'un des moyens d'atteindre cet objectif. SKF a mis au point un nouveau modèle de roulement à rouleaux coniques qui offre la possibilité de réduire le frottement d'au moins 30 %. Cette nouvelle gamme de produits est spécialement conçue pour permettre à nos clients de réduire leur consommation énergétique dans les applications de roulements.

Cette solution présente les principales caractéristiques suivantes :

  • Réduction du poids
  • Nouvelle conception optimisée
  • Augmentation de la longueur de la piste
  • Topographie de rouleau spécifique
  • Les roulements à rouleaux coniques ou à billes éco-énergétiques sont basés sur la gamme standard
SKF logo