Roulement éco-énergétique

Le roulement rigide à billes éco-énergétique (E2) SKF est le premier type de roulement de la gamme SKF à représenter la nouvelle classe de performance SKF E2. Les roulements rigides à billes SKF E2 réduisent les pertes par frottement de 30 % minimum par rapport à un roulement SKF standard de taille comparable. Conçus pour être lubrifiés à la graisse, les roulements rigides à billes SKF E2 consomment également moins de lubrifiant que des roulements SKF Explorer comparables et permettent une durée de service plus longue.
SKF logo