Solutions de roulements optimisées

SKF propose des modèles de roulements personnalisés pour applications de deux roues, dont les dimensions externes, la capacité de charge, la géométrie interne, la conception de la cage et des joints et la métallurgie des bagues ont été optimisées pour répondre aux exigences spécifiques à ces applications.

Les roulements SKF optimisés pour applications de transmission répondent aux exigences spécifiques du client en matière également de contrôle du jeu radial, de traitements de surface spéciaux et d'étanchéité.

SKF logo