Coussinet en PTFE pour sélecteur de vitesses

Le sélecteur de vitesses est généralement monté dans le logement en aluminium de la boîte de vitesses. L'usure du logement en aluminium entrave le changement de vitesse. Le coussinet en PTFE SKF permet de changer de vitesse en souplesse et d'éviter d'user le logement en aluminium.


Avantages

  • Réduction des vibrations
  • Réduction du frottement
  • Amélioration de la durée de service grâce à la réduction de l'usure

Applications type

  • Ensemble de sélecteur de vitesses
SKF logo