Roulements à section mince

Les culasses des moteurs des deux et trois roues sont compactes. L'espace  disponible pour le montage de l'arbre à cames est donc réduit. Le roulement à billes utilisé dans cette application présente une section mince en raison de la largeur et du diamètre extérieur plus petits.

Avantages
  • Réduction des vibrations
  • Réduction du frottement
  • Amélioration de la durée de service

Applications type

  • Ensemble d'arbre à cames
SKF logo