Roulement rigide à billes SKF Explorer à faible frottement

Offre 30 % moins de frottement tout en maintenant une haute efficacité d'étanchéité

Les roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement réduisent les pertes par frottement de 30 % minimum par rapport aux roulements SKF standard. Conçus pour une lubrification à la graisse et des applications avec des charges légères à normales, les roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement offrent également une durée de service plus longue et permettent d'améliorer l'efficacité de l'application en réduisant les pertes de puissance des roulements.

Caractéristiques :


• Nouveau matériau NBR à faible module
Géométrie interne optimisée
• Cage en polymère haute vitesse
• Joint à faible frottement pour les environnements difficiles
• Graisse à longue durée de vie pour les applications à haute vitesse
• Garnissage de graisse optimisé

Avantages pour le client:


• Réduction du frottement de 30 % comparé aux roulements SKF standard
• Haute efficacité d'étanchéité
• Capacités de vitesse élevées
• Température de fonctionnement réduite
• Durée de service plus longue
• La solution peut être conçue sur mesure pour des jeux internes
• Meilleure efficacité de l'application
• Plage entière disponible jusqu'à 52 mm de diamètre extérieur
• Idéal pour les environnements difficiles

Conditions d'application types:


Optimisé pour les applications avec des charges légères et moyennes. Meilleure réduction du couple de frottement et durée de service maximale pour les conditions suivantes :
• Rapport de charge C/P ≥ 8
• Vitesse ≥ 1000 tr/min
• Température de fonctionnement – 40 °C à 100 °C

SKF logo