Roulement hybride et roulement au nitrure de carbone pour application de vilebrequin

Les roulements hybrides sont constitués de bagues en acier et d'éléments roulants en céramique pour une résistance accrue à l'usure dans des conditions de lubrification médiocres.

Outre leurs propriétés d'isolants électriques et thermodynamiques, les roulements hybrides présentent une vitesse admissible accrue et une durée de vie supérieure.

Les billes en céramique offrent les avantages suivants :

  • Propriétés d'isolation électrique qui suppriment tout risque d'endommagement dû aux courants électriques, y compris pour de très hautes fréquences.
  • Faible transfert thermique
  • Vitesses élevées grâce à la faible densité et au faible frottement
  • Faible taux d'usure grâce à une rigidité élevée
  • Durée de service accrue de la graisse et résistance au grippage
SKF logo