Solution de roulements optimisés

Les roulements sont optimisés grâce à l'augmentation de la taille des billes et/ou l'augmentation ou la diminution de l'épaisseur de la bague intérieure et/ou extérieure afin de réduire le bruit ou d'améliorer la capacité de charge ou la rigidité.

Avantages
  • Réduction du niveau sonore
  • Augmentation de la capacité de charge
  • Amélioration de la rigidité du système

Applications type

  • Vilebrequin
  • Transmission
SKF logo