Des solutions d'étanchéité compactes et intégrées

SKF a mis au point de nouvelles solutions d'étanchéité pour empêcher toute pénétration de contaminants et optimiser la lubrification dans le but d'accroître la durée de service.

ICOS est un roulement à billes équipé d'un joint à huile compact et intégré. Il se présente sous forme d'une seule unité fermée, offrant une meilleure étanchéité et une maintenance simplifiée. Par rapport à un montage roulement-joint traditionnel, ICOS permet de réduire le coût total de l'application.

SKF logo