Solid Oil et solution d'étanchéité

La solution SKF pour colonnes de direction de deux roues est utilisée lorsque la relubrification est impossible et qu'une protection contre la contamination est requise.

La cage à billes Solid Oil SKF est constituée d'une matrice de polymère saturée avec de l'huile lubrifiante. Elle facilite le montage de la colonne de direction et offre une meilleure protection en cas de travail dans des environnements secs et humides.

Le matériau plastique moulé agit comme un flasque tournant. Cette solution Solid Oil contribue à une meilleure tenue de route avec des billes tournant selon le même angle de contact et réduit le couple de frottement dépendant de la vitesse. Elle garantit en outre une longue durée de service du système.

SKF logo