Brunissage

Brunissage
Le brunissage des bagues et des rouleaux (suffixe L4B) augmente la fiabilité et les performances dans les applications très exigeantes, en particulier lorsque les charges et les vibrations sont faibles. De plus, il assure une protection contre la corrosion et augmente l'adhésion du lubrifiant sur les surfaces. En conséquence, il est particulièrement recommandé d'utiliser le brunissage pour les roulements à rouleaux coniques sur l'arbre tournant à grande vitesse et sur les roulements à rouleaux cylindriques au niveau de l'étage planétaire et de l'arbre à basse vitesse.

En savoir plus sur les roulements SKF :

SKF logo