Roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF

Plus grande capacité de charge et plus grande fiabilité

Roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF
Les roulements à rouleaux cylindriques jointifs traditionnels sont généralement soumis à des démarrages et des arrêts fréquents car il faut un certain temps pour générer le film de lubrifiant après chaque démarrage. Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF Explorer présentent un état de surface qui favorise rapidement la formation d'un film lubrifiant.

Pour obtenir à la fois la capacité de charge maximum d'un roulement jointif et les performances solides d'un roulement avec cage (pas de contact métal contre métal), SKF a développé les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité. Les avantages :
  • Plus faible consommation énergétique
  • Plus grande capacité de charge par rapport aux roulements avec cage standard
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Niveau sonore et de vibrations réduits
SKF logo