Roulement à rouleaux coniques hautes performances

Optimiser les performances et la fiabilité des montages de roulements

Dotées de géométries de piste optimisées, de topographies de surface améliorées et d'une plus grande précision de rotation, les roulements à rouleaux coniques hautes performances de SKF peuvent aider à améliorer les performances des montages de roulements sur arbres tournant à des vitesses moyennes à élevées.

Ces roulements de la classe de performances SKF Explorer ont été spécialement conçus pour les réducteurs d'éoliennes et sont disponibles avec des rouleaux et des bagues brunies. Les avantages :
  • Fiabilité accrue des réducteurs
  • Diminution du frottement
  • Meilleures conditions de lubrification
  • Vibrations réduites
  • Température de fonctionnement moins élevée
  • Niveau sonore réduit
SKF logo