Réducteur

Relever des défis complexes pour améliorer les performances du réducteur

Réducteur pour éolienne
Le réducteur est soumis à une grande diversité de conditions , où des facteurs comme la lubrification, les charges, les contraintes, les vibrations et les températures changent en permanence. SKF a une méthode et une seule pour résoudre ces problèmes complexes : une étroite collaboration.

Au fil des ans, les ingénieurs SKF sont parvenus à parfaitement appréhender le réducteur d'une éolienne et les conditions complexes auxquelles il est soumis pendant son fonctionnement. Le développement et le fonctionnement des réducteurs d'éoliennes implique :
  • La conception, la modélisation et les essais
  • La maintenance conditionnelle et les interventions de maintenance
  • L'assistance technique et la lubrification
En tirant parti du portefeuille SKF de compétences mondiales, vous pourrez répondre aux exigences du secteur de l'éolien.

Solutions

SKF logo