Roulements rigides à billes hybrides XL SKF

Conçus et mis au point pour les grandes éoliennes

Les roulements rigides à billes hybrides XL SKF aident les parcs éoliens à isoler les éoliennes des courants électriques tout en garantissant une rentabilité élevée et d'excellentes performances.

Performances prouvées

Les roulements hybrides SKF garantissent une durée de vie optimale de la graisse, particulièrement lorsque les conditions de fonctionnement sont difficiles. Les roulements hybrides donnent de meilleurs résultats que les roulements tout acier en termes de résistance à l'usure, lorsqu'ils fonctionnent dans des conditions où la contamination est présente et la lubrification mauvaise.

Les tests ont également montré le meilleur comportement du nitrure de silicium en cas de contact avec les pistes en métal dans des conditions de glissement pur, grâce à leur surface plus lisse et à la plus grande dureté des éléments roulants en céramique.

Solutions flexibles

SKF fabrique et stocke une grande sélection de roulements rigides à billes hybrides XL et fournit la plupart des tailles couramment utilisées sur les génératrices pour les éoliennes courantes. Pour les génératrices d'éoliennes multi-mégawatts, qui nécessitent d'autres tailles de roulements ou d'autres montages de roulements, SKF peut fournir des solutions sur mesure.
SKF logo