Roulements INSOCOAT®

Les courants électriques vagabonds peuvent entraîner des défaillances des génératrices

Sur les génératrices, en particulier les génératrices à vitesse variable, les courants électriques vagabonds traversent souvent les roulements. Les dégâts peuvent être graves et entraîner des défaillances prématurées des roulements et causer une panne des génératrices.

Protection et disponibilité des roulements grâce à SKF

Les roulements INSOCOAT ® de SKF peuvent prévenir les effets néfastes des courants électriques. Parce qu'ils associent la fonction de roulement et l'isolation électrique dans une seule et même solution, les roulements INSOCOAT ® sont beaucoup plus économiques que les autres méthodes d'isolation.

Grâce à un processus unique, une couche d'oxyde d'aluminium est appliquée sur les surfaces extérieures de la bague intérieure ou extérieure du roulement et procure une isolation pratiquement insensible à la chaleur, à la moisissure et aux produits chimiques. Les performances et la précision de rotation des roulements sont les mêmes que sur les roulements non isolés standard et il n'est pas nécessaire de prendre des précautions de montage supplémentaires.

Les avantages des roulements INSOCOAT ® sont les suivants :

  • Pratiquement pas de défaillances prématurées des roulements dues aux courants électriques
  • Plus grande disponibilité des éoliennes
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Disponibilité globale et livraisons rapides et sûres

SKF logo