SKF Condition Based Lubrication pour éoliennes

Améliorez la fiabilité en combinant des systèmes de maintenance conditionnelle et des systèmes de lubrification automatique SKF

Lubrification conditionnelle
SKF Condition Based Lubrication est une interface active qui relie SKF WindCon et SKF WindLub (Fig. 1) et utilise des systèmes de lubrification SKF et Lincoln. Elle permet d'envoyer automatiquement une dose de lubrifiant supplémentaire vers des roulements d'éoliennes en difficulté et offre une surveillance complète de la pompe de lubrification. La lubrification conditionnelle SKF permet aux équipementiers et aux opérateurs de parcs éoliens de contrôler les exigences de maintenance et de réduire les coûts par kilowatt-heure.

Avantages de la lubrification conditionnelle SKF :
  • Déclenchement à distance de cycles de lubrification supplémentaires
  • Prolongation des cycles de service de l'éolienne
  • Augmentation de la fiabilité de l'éolienne
  • Réduction du risque d'arrêts machines imprévus
  • Contrôle et fonctionnement à distance du système de lubrification
  • Intégration de solutions certifiées GL
  • Réduction des coûts de fonctionnement et des coûts par kWh produit
  • Prolongation des intervalles de maintenance
  • Réduction des coûts sur tour

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo