Accouplements

Montage de grande précision, rapide et simplifié

L'accouplement hydraulique OKCK de SKF assure un montage rapide et aisé, en utilisant uniquement la puissance hydraulique. Cela permet d'éliminer le besoin en clés pneumatiques bruyantes et vibrantes.

Le montage et le démontage est quatre fois plus rapide par rapport aux accouplements mécaniques. Le montage et le démontage en usine durent moins d'une demie-heure chacun. Le temps est le même pour le montage sur site.

De plus, la précision est meilleure par rapport aux accouplements mécaniques. Cet accouplement a été conçu pour créer une pression élevée maîtrisée contre les arbres sans laisser aucun outil en place en permanence.
SKF logo