Performances SKF m

Un contrôle à distance pour des performances fiables

Le système WindCon de SKF permet aux opérateurs d'adopter une approche proactive vis-à-vis de la maintenance pour accroître la fiabilité et réduire les coûts d'exploitation.

Le WindCon recueille et analyse les données mécaniques, les compile et fournit une vue d'ensemble fiable des performances pour :
  • Allonger le temps entre les visites sur site
  • Prévoir les défaillances avant qu'elles ne surviennent
  • Planifier les activités de maintenance de manière plus efficace
De plus, le WindCon de SKF est approuvé par Allianz et certifié par Germanischer Lloyd.

Facile à utiliser

Le WindCon de SKF ne nécessite aucune formation particulière ni aucun logiciel. Les données sont consultables sur un navigateur Internet et les informations peuvent être obtenues immédiatement.

La version web du WindCon de SKF tire le meilleur parti du WebCon - entreposage de données et services d'hébergement web de SKF Le WebCon aide à raccourcir les délais entre l'alerte et la solution, car le personnel agréé peut effectuer un contrôle à partir de n'importe quel lieu, depuis un ordinateur ou un appareil portable disposant d'un accès Internet.

Services de contrôle spécialisés

Même si le WindCon de SKF est très convivial pour les techniciens de parcs éoliens, de nombreux utilisateurs de WindCon demandent à SKF de contrôler et de gérer le système. Une équipe d'ingénieurs SKF se charge de cette activité depuis le centre de diagnostic à distance SKF. Cette installation est située à Hambourg, en Allemagne et se consacre exclusivement aux questions de contrôle de l'état des éoliennes ainsi qu'à la gestion des systèmes installés.

Simplifier encore la maintenance

La simplification de la maintenance et la plus grande fiabilité apportées par le WindCon de SKF peuvent encore être augmentées grâce au WindLub - le système de lubrification automatique centralisé de SKF pour les éoliennes. 

Pour en savoir plus, suivez ce lien.
SKF logo