Solutions de roulements à rotule

Soutenir les arbres principaux et les arbres de rotor avec les solutions SKF

Vous avez besoin d'un support de rotor à un ou deux roulements ? L'expertise de SKF peut vous aider à trouver la solution la plus adaptée.

Pour soutenir l'arbre principal, un modèle à 2 points utilise deux roulements, qui sont en général des roulements à rotule sur rouleaux. Sur ce modèle, le réducteur agit uniquement en tant que convertisseur de couple. Sur un montage de roulements de rotor à 3 points, un roulement à rotule sur rouleaux et le réducteur lui-même soutiennent l'arbre de rotor.

Simplicité et intégration

Le modèle de support à trois points est très populaire du fait de la simplicité de sa conception et l'intégration de sa fonction. À la différence du concept de support à deux roulements, le réducteur de support à trois points doit être conçu pour supporter les principales charges d'arbre, plutôt que les charges de couple de réaction.

Les deux solutions reposent sur un accouplement qui fixe l'arbre du rotor à l'arbre du réducteur.

SKF logo