À engrenages

Des solutions pour les montages rigides et flexibles

Les éoliennes avec réducteur sont généralement de deux types : rigides ou flexibles.

Les systèmes flexibles sont ceux qui comprennent une suspension en 3 points ou en 2 points. Pour soutenir l'arbre principal, un modèle à 2 points utilise deux roulements, qui sont en général des roulements à rotule sur rouleaux. Sur ce modèle, le réducteur agit uniquement en tant que convertisseur de couple. Sur un montage de roulements de rotor à 3 points, un roulement à rotule sur rouleaux et le réducteur lui-même soutiennent l'arbre de rotor.

Les systèmes rigides sont ceux qui comprennent une suspension en 1 point et pas d'arbre.

Quel que soit votre choix, SKF possède l'expertise et les solutions dont vous avez besoin pour :
  • Améliorer les performances
  • Accroître la fiabilité
  • Réduire les besoins de maintenance

Solutions

SKF logo