Hybride

Empêcher les défaillances provoquées par une érosion électrique

Les arbres principaux hybrides sont conçus pour protéger les roulements des effets néfastes de l'érosion électrique, qui représente l'une des causes principales de l'usure prématurée des roulements sur les génératrices des éoliennes. Les roulements hybrides SKF sont munis de billes en céramique qui agissent comme isolateur, prévenant ainsi les dommages par érosion électrique susceptibles de survenir et les défaillances qui pourraient en découler.

Les roulements hybrides SKF sont également dotés de bagues en acier pour des performances solides et une grande fiabilité. Adaptés à des vitesses de génératrices de 150 à 400 tr/min. et aux modèles équipés d'une suspension à 1 point ou sans arbre, les roulements hybrides sont disponibles dans une grande plage de tailles.

Solutions

SKF logo