Arbre principal

La solution la plus adaptée à de nombreux types d'arbres principaux

Arbre principal
Qu'il soit à engrenages, hybride ou à entraînement direct, le montage d'un arbre principal d'éolienne doit pouvoir supporter les charges axiales et radiales et fonctionner dans des conditions difficiles et sans cesse changeantes.

En fonction des exigences particulières de votre type d'éolienne, SKF peut apporter des solutions à la fois pour les montages de roulements d'arbre principal flexibles et rigides. Pour les montages flexibles, SKF fournit plusieurs types de roulements à rotule ainsi que le palier et le système d'étanchéité appropriés. Pour les roulements rigides, la gamme est encore plus étendue.

Vous avez besoin d'un support de rotor à un ou deux roulements ? L'expertise de SKF peut vous aider à identifier la solution la plus adaptée, grâce notamment à :
  • Roulements
  • Paliers
  • Joints
  • Lubrification
  • Maintenance conditionnelle
En étroite collaboration avec ses clients, SKF conçoit des solutions intégrées pour des performances fiables des éoliennes et une installation et un entretien simplifiés.

Solutions

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo