Roulements à rouleaux coniques

Supporte les charges combinées avec une plus grande fiabilité

Grâce à la forme conique des pistes de ces roulements, ils sont parfaitement adaptés pour résister aux charges radiales et axiales combinées. La capacité de charge axiale des roulements est déterminée, dans une large mesure, par l'angle de contact : plus l'angle est grand, plus la capacité de charge axiale est importante.

Les roulements à rouleaux coniques SKF fournissent une répartition optimale des contraintes sur les contacts des rouleaux/piste. La conception spécifique des surfaces de glissement de l'épaulement de guidage et les grandes extrémités de rouleau favorisent la formation d'un film de lubrifiant dans les contacts d'extrémité de rouleau/épaulement, ce qui fournit de nombreux avantages en termes d'exploitation :
  • Fiabilité opérationnelle accrue
  • Sensibilité réduite aux défauts d'alignement
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Diminution de la consommation d'énergie
SKF logo